Boquillas de pulverización Hago, B-Solid, 2 gal/h, 60 °, Sólido

030G6432

BOQUILLA 2.00 GPH 60° B

Detalles del producto

Peso bruto 0.028 Kilogram
Peso neto 0.025 Kilogram
Volumen 0.019 Liter
EAN 5702425193736

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidad [USgal/h] 2 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description BOQUILLA 2.00 GPH 60° B
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Hago Oil Nozzles
Homologación CE
UL
Malla del filtro 120
Marca Hago
N.° de expediente SCIP 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
Nombre del producto en el expediente SCIP Solid Cone - B ES S 0.50-6.00
Patrón de pulverización Sólido
Punto de definición [kg/h] 100psi, 35SSU, gravedad 0,825a 60°F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo B-Solid
Tipo de filtro Filtro
Tipo de material Acero
UL evaluated Yes
Ángulo de pulverización [°] 60 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality