FIA 200

027X0366

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 250

Detalles del producto

Peso bruto 203.42 Kilogram
Peso neto 96.707 Kilogram
Volumen 0.777 Liter
EAN 5702428679381

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Contain batteries No
Descripción del producto Carcasa de filtro
Dirección Paso recto
Finura de la armadura [µm] 250 µm
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
Material de conexión Acero
Nombre de producto Carcasa de filtro
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Tamaño de conexión [in] 8 in
Tamaño de la malla [Mesh] 72 Mesh
Tipo FIA 200
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Versión filtro Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality