Válvula de expansión termostática, TEA 20-2, R717

027X0319

Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30

Detalles del producto

Peso bruto 3.42 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 0.777 Liter
EAN 5702428880190

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Yes
Descripción del producto Válvula de expansión electrónica
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -20 °C
N.° de expediente SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP TE
Norma de conexión ANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Piezas incluídas Bridas
Refrigerante(s) R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tipo TEA 20-2
Tipo de conexión Manguitos soldar acero
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality