Válvula de expansión termostática, TEA 20-3, R717

027X0311

Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30

Detalles del producto

Peso bruto 3.42 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 15.183 Liter
EAN 5702428880602

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de expansión electrónica
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -20 °C
N.° de expediente SCIP 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP TEA TEAT
Norma de conexión ANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Piezas incluídas Bridas
Refrigerante(s) R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tipo TEA 20-3
Tipo de conexión Manguitos soldar acero

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality