Válvula de regulación de temperatura, ORV 80 A

027X0277

Descripción del producto: Válvula de regulación de aceite, Tipo: ORV 80 A, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tipo de carcasa de válvula: H3

Detalles del producto

Peso bruto 19.66 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 56.285 Liter
EAN 5702428835008

 

Ajuste de temperatura [°F] 120 °F
Ajuste de temperatura [°C] 49 °C
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de regulación de aceite
Dirección 3 vías
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
Nombre de producto Válvula de regulación de temperatura
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión [in] 3 in
Tipo ORV 80 A
Tipo de carcasa de válvula H3
Tipo de conexión Soldar acero a tope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality