Válvula de regulación de temperatura, ORV 65 A

027X0276

Descripción del producto: Válvula de regulación de aceite, Tipo: ORV 65 A, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tipo de carcasa de válvula: H3

Detalles del producto

Peso bruto 19.74 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 47.2 Liter
EAN 5702428834896

 

Ajuste de temperatura [°F] 120 °F
Ajuste de temperatura [°C] 49 °C
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Descripción del producto Válvula de regulación de aceite
Dirección 3 vías
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
In scope of WEEE and contain batteries No
Nombre de producto Válvula de regulación de temperatura
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión [in] 2 1/2 in
Tipo ORV 65 A
Tipo de carcasa de válvula H3
Tipo de conexión Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality