Válvula de expansión electrónica, AKVA 15-1, Acero

027X0243

Detalles del producto

Peso bruto 3.3 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 15.183 Liter
EAN 5702428819718

 

Ajuste de temperatura [°F] 140 °F
Ajuste de temperatura [°C] 60 °C
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula de exp. de pulso
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 in
Tipo AKVA 15-1
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality