Válvula de expansión termostática, TEA 85-55, R717

027X0232

Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30

Detalles del producto

Peso bruto 4.448 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 15.183 Liter
EAN 5702428492140

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Descripción del producto Válvula expans. termostática
Designación de tipo FPT
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -20 °C
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Norma de conexión ASME B 16.11
Piezas incluídas Con. manómetro 1/4 iin.
Refrigerante(s) R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo TEA 85-55
Tipo de conexión Manguitos soldar acero
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality