Estación de válvulas, ICF 20-2-121L, 15 mm, Norma de conexión: ANSI B 36.10

027L3829

Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Product details

Peso bruto 3.066 Kilogram
Peso neto 2.55 Kilogram
Volumen 4.425 Liter
EAN 5715162795781

 

Categoría II
Connection material Steel
Connection size [in] 1/2 in
Contain batteries No
Código de tipo ICF ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
Direction Straightway
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Material del cuerpo Acero
Max. Working Pressure [psig] 943 psig
Module 1 Solenoid valve
Module 2 Manual opening
Module 2 type ICFO
Norma de conexión ANSI B 36.10
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Product accessories ICF accessories
Product description Control Solution
Product group Multifunction valves
Product Name Description Valve station
Quantity per packing format 1 pc
Refrigerants R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Reparable Repuestos ICF
Surface coating Zn (TLP)
Tamaño conexión [mm] 15 mm
Temperature range [°F] [max] 248 °F
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Tipo de módulo 1 ICFE 20
Type ICF 20-2-121L
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality