Estación de válvulas, ICF 20-6-3RA, 25 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11

027L3025

Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Toote üksikasjad

Peso bruto 10.601 Kilogram
Peso neto 10.035 Kilogram
Volumen 26.696 Liter
EAN 5702428240536

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Código de tipo ICF ICF-20-6-25SSXFEEXCXRASX63XX
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Kategooria II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Küljepordi paigutus P2-P4-P5-P7-P9-P10
Küljeportide kogus [tk] 6 tükki
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Material del cuerpo Acero
Moodul 1 Sulgeklapp
Moodul 2 Filter
Moodul 2, tüüp ICFF 20E
Moodul 3 Solenoidventiil
Moodul 3, tüüp ICFE 20
Moodul 4 Tagasilöögiklapp
Moodul 4, tüüp ICFC 20
Moodul 6 Sulgeklapp
Moodul 6, tüüp ICFS 20
Módulo 5 Válvula de regulación manual
Norma de conexión ASME B 16.11
Pinnakate ZnCr04
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reparable Repuestos ICF
Seadmed Kate
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Tamaño conexión [mm] 25 mm
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Tipo de conexión Manguitos soldar acero
Tipo de módulo 1 ICFS 20
Tipo de módulo 5 ICFR 20A
Toote kirjeldus Juhtimislahendus
Toote nimetus Ventiilijaam
Tooterühm Multifunction valves
Tootetarvikud ICF lisavarustus
Tüüp ICF 20-6-3RA
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm 1
Ühenduse suurus [in] 1 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality