Válvula de regulación eléctrica, CCMT 3L

027H7240

Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Presión de trabajo máx. [bar]: 130, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 9

Detalles del producto

Peso bruto 0.738 Kilogram
Peso neto 0.603 Kilogram
Volumen 2.236 Liter
EAN 5702428679046

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión soldar [in] 1/2 in
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de expansión electrónica
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 55 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -20 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 131 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -4 °F
Nombre de producto Válvula de regulación eléctrica
Norma de conexión EN10220
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 130 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1885 psig
Rango de ajuste de presión dif. [bar] 90 bar
Rango de ajuste de presión dif.[psi] 1305 psi
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R744
Refrigerantes homologados por UL R744
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo CCMT 3L
Tipo de conexión Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 0.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.26 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality