Válvula motorizada, ICM 100, Acero

027H7131

Tamaño de conexión de salida [mm]: 100.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.00, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 142.000

Detalles del producto

Peso bruto 56.4 Kilogram
Peso neto 48.16 Kilogram
Volumen 102.6 Liter
EAN 5702428229739

 

Accesorios de productos Accesorios ICAD
Accesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría III
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Descripción del producto Válvula motorizada
Dirección Paso recto
Equipamiento Caperuza
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Motorizado
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca ICV Flexline
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Válvula motorizada
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezas ICM
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Observaciones ICV 100 ANSI
Opción de funcionamiento manual Mediante ajuste ICAD
Mediante herramienta multiusos
OPD máx. [bar] 20 bar
OPD máx. [psig] 271 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
Reparable Repuestos ICM / ICS / ICLX
Sistema de actuador Motor ICAD, acoplamiento magnético
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 100 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 4 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 100 mm
Tiempo de apertura/cierre [s] 25 s
Tipo ICM 100
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 164.72 gal/min
Valor Kv [m³/h] 142 m³/h
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality