Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 40, 40 mm, Soldar acero a tope

027H4041

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Válvula solenoide de 2 etapas, Valor Kv [m³/h]: 29

Detalles del producto

Peso bruto 9.798 Kilogram
Peso neto 6.475 Kilogram
Volumen 8.68 Liter
EAN 5702428483049

 

Accesorios de productos Accesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría II
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de presión piloto ext. Manguito soldar (Puerto P2)
Configuración de apertura 1 paso (ajuste opcional)
2 pasos (por defecto)
Contain batteries No
Descripción 2-step solenoid valve
Descripción del producto Válvula solenoide
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Accionada por solenoide
Grado de apertura (~) [%] paso 1 10 %
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Inicialización paso 2 Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca ICV Flexline
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Válvula solenoide de 2 etapas
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezas ICLX
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Opción de funcionamiento manual Eje de apertura manual
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Reparable Repuestos ICM / ICS / ICLX
Sistema de actuador 2 módulo de válvula solenoide pilotada EVM
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 40 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 40 mm
Tipo ICLX 40
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 33.64 gal/min
Valor Kv [m³/h] 29 m³/h
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality