2-trins magnetventil, ICLX 32, 32 mm, Svejsestuds

027H3042

2-trins magnetventil, Kv-værdi [m³/h]: 22

Produktdetaljer

Brutokaal 8.255 Kilogram
Netokaal 7.05 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428483117

 

Afgangstilslutning Svejsestuds
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 25.52 gal/min
Ekstern pilottryktilslutning Svejsenippel (P2-port)
EU RoHS compliance Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori II
Kaubamärk ICV Flexline
Kirjeldus 2-step solenoid valve
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 22 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Mul. for manuel betjening Manuel åbningsspindel
Overfladebelægn. Zn (TLP)
Pakendi formaat Üksikpakend
Parts program navn ICLX
Produkttilbehør ICM / ICS / ICLX-tilbehør
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 32 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsestuds
Toote kirjeldus Solenoidventiil
Toote nimetus Kaheastmeline solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Trin 1 åbningsgrad (~) [%] 10 %
Trin 2-initialisering Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Täiturmootori süsteem 2 EVM abisolenoidventiili moodulit
Tüüp ICLX 32
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Ventiili talitlus Solenoidjuhtimisega
Ventilversion Standardversion
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 32 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Åbningskonfiguration 1-trin (valgfri opsætning)
2-trins (standard)
Ühendusstandard ASME B 16.11

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality