Brida, 20 mm, NPT

027G1001

Norma de conexión: ANSI/ASME B1.20.1, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Detalles del producto

Peso bruto 0.931 Kilogram
Peso neto 0.931 Kilogram
Volumen 0.798 Liter
EAN 5702428197144

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Contain batteries No
Diseño brida Lengua
Especif. material Acero
Forma de la brida Ovalado
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Flanges
Nombre de producto Flange set
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Piezas incluídas 2 bridas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 20 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo Flange
Tipo de conexión NPT
Utilizado para el producto EVR 20 - 25
EVRA 20 - 25
FA 20
PM 5 - 25
PMFH 80
PMFL 80
TEAT 85
EVR 20-25
PMC 5 -20
TEA 85
TEAQ 85
TEVA 85
Versión de brida 3.0

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality