Filtro secador hermético, DMT, Acero

023Z8405

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada

Detalles del producto

Peso bruto 1.369 Kilogram
Peso neto 1.026 Kilogram
Volumen 2.812 Liter
EAN 5702428913157

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Activated alumina [%] 0 %
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R744:319
Capacidad KW R744: 11.0
Capacidad TR R744: 3.1
Capacidad ácido [g] 6.44 g
Capacidad ácido [oz] 0.227 oz
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Descripción del producto Filtro secador para línea de líquido
Designación de tipo DMT 133
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Filter driers
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Molecular sieve [%] 100 %
Nombre de producto Filtro secador hermético
Presión de trabajo máx. [bar] 155 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2248 psig
Refrigerante(s) R744
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 200 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 31.01 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/8 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/8 in
Tamaño núcleo 13 cu.in.
Tipo DMT
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
UK RoHS compliance Out of scope
Volumen de carcasa [foz US] 10.82 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 0.32 L
Volumen neto [foz US] 7.6 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.225 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 95 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 5.82 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality