Filtro secador hermético, DCL, Cobre

023Z8270

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF; Soldar, ODM, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.144 Kilogram
Peso neto 0.116 Kilogram
EAN 5702428046688

 

Activated alumina [%] 20 %
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 36 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R134a: 60
R290: 60
R32: 51
R404A: 62
R407C: 58
R410A: 54
R507: 65
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C R134a: 55
R290: 50
R32: 46
R404A: 59
R407C: 54
R410A: 48
R507: 59
Capacidad KW R134a: 5.0
R290: 6.1
R32: 7.7
R404A: 3.5
R407C: 5.2
R410A: 5.3
R507: 3.4
Capacidad TR R134a: 1.4
R290: 1.7
R32: 2.2
R404A: 1.0
R407C: 1.5
R410A: 1.5
R507: 1.0
Capacidad ácido [g] 0.33 g
Capacidad ácido [oz] 0.012 oz
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Descripción del producto Filtro secador para línea de líquido
Designación de tipo DCL 1.52SX2/2.8mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Filter driers
Homologación UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Acero
Molecular sieve [%] 80 %
Observaciones conexión 2 entradas
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Product Name Description Filtro secador hermético
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R134a
R290
R404A
R407H
R454A
R454C
R463A
R515B
R516A
Refrigerantes homologados por UL R134a
R404A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 46 cm²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 2.8 mm
Tamaño núcleo 1.5 cu.in
Tipo DCL
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Soldar, ODM
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volumen de carcasa [foz US] 1.7 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 0.05 L
Volumen neto [foz US] 1.16 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.034 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 24 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 1.49 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality