Activated alumina [%] |
0 % |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] |
0% / 100% |
Braket |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
12 Uds. |
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C |
R134a: 3043 R290: -- R32: -- R404A: 3170 R407C: 2955 R410A: 2755 R507: 3320 |
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C |
R134a: 2786 R290: -- R32: -- R404A: 3003 R407C: 2724 R410A: 2450 R507: 2987 |
Capacidad KW |
R134a: 82.2 R290: -- R32: 125.2 R404A: 57.8 R407C: 84.2 R410A: 85.5 R507: 56.1 |
Capacidad TR |
R134a: 23.4 R290: -- R32: 35.6 R404A: 16.4 R407C: 23.9 R410A: 24.3 R507: 15.9 |
Capacidad ácido [g] |
6.55 g |
Capacidad ácido [oz] |
0.231 oz |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] |
DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Descripción del producto |
Filtro secador para línea de líquido |
Designación de tipo |
DML 757S |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Filter driers |
Homologación |
UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-40 °F |
Marca |
ELIMINATOR |
Material de conexión |
Acero chapado Cu |
Material del cuerpo |
Acero |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nombre del archivo de homologación UL |
SA6398 |
Núcleo |
Núcleo sólido |
Presión de trabajo máx. [bar] |
46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtro secador hermético |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R463A R507A R513A R515B R600 |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable |
No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] |
829 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] |
128.53 in² |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
7/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] |
7/8 in |
Tamaño núcleo |
75 cu.in. |
Tipo |
DML |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volumen de carcasa [foz US] |
61.49 Fluid Ounce US |
Volumen de carcasa [l] |
1.82 L |
Volumen neto [foz US] |
37.46 Fluid Ounce US |
Volumen neto [l] |
1.108 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] |
711 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] |
43.37 in³ |