Activated alumina [%] |
20 % |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] |
20% / 80% |
Braket |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
8 Uds. |
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C |
R134a: 1210 R290: -- R32: 1019 R404A: 1261 R407C: 1175 R410A: 1096 R507: 1321 |
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C |
R134a: 1108 R290: -- R32: 937 R404A: 1194 R407C: 1083 R410A: 975 R507: 1188 |
Capacidad KW |
R134a: 82.2 R290: 99.0 R32: 125.2 R404A: 57.8 R407C: 84.2 R410A: 85.5 R507: 56.1 |
Capacidad TR |
R134a: 23.4 R290: 28.1 R32: 35.6 R404A: 16.4 R407C: 23.9 R410A: 24.3 R507: 15.9 |
Capacidad ácido [g] |
8.49 g |
Capacidad ácido [oz] |
0.299 oz |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] |
DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Descripción del producto |
Filtro secador para línea de líquido |
Designación de tipo |
DCL 417S |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Filter driers |
Homologación |
UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-40 °F |
Marca |
ELIMINATOR |
Material de conexión |
Acero chapado Cu |
Material del cuerpo |
Acero |
Molecular sieve [%] |
80 % |
N.° de expediente SCIP |
- |
Nombre del archivo de homologación UL |
SA6398 |
Núcleo |
Núcleo sólido |
Presión de trabajo máx. [bar] |
46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtro secador hermético |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable |
No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] |
415 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] |
64.26 in² |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
7/8 in |
Tamaño de conexión de salida [in] |
7/8 in |
Tamaño núcleo |
41 cu.in. |
Tipo |
DCL |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volumen de carcasa [foz US] |
32.98 Fluid Ounce US |
Volumen de carcasa [l] |
0.97 L |
Volumen neto [foz US] |
20.97 Fluid Ounce US |
Volumen neto [l] |
0.62 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] |
355 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] |
21.69 in³ |