Accesorios de productos |
Accesorios genéricos |
Activated alumina [%] |
0 % |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] |
0% / 100% |
Braket |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
24 Uds. |
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C |
R134a: 179 R290: -- R32: 150 R404A: 186 R407C: 173 R410A: 162 R507: 195 |
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C |
R134a: 163 R290: -- R32: 138 R404A: 176 R407C: 160 R410A: 144 R507: 175 |
Capacidad KW |
R134a: 8.7 R290: -- R32: 13.2 R404A: 6.1 R407C: 8.9 R410A: 9.0 R507: 5.9 |
Capacidad TR |
R134a: 2.5 R290: -- R32: 3.7 R404A: 1.7 R407C: 2.5 R410A: 2.6 R507: 1.7 |
Capacidad ácido [g] |
0.38 g |
Capacidad ácido [oz] |
0.013 oz |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] |
DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Descripción del producto |
Filtro secador bi-flow |
Designación de tipo |
DMB 083 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Filter driers |
Homologación |
UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-40 °F |
Marca |
ELIMINATOR |
Material de conexión |
Acero |
Material del cuerpo |
Acero |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nombre del archivo de homologación UL |
SA6398 |
Núcleo |
Núcleo sólido |
Presión de trabajo máx. [bar] |
46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtro secador hermético bi-flow |
Refrigerante(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable |
No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] |
88 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] |
13.6 in² |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
3/8 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] |
10 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] |
3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] |
10 mm |
Tamaño núcleo |
08 cu.in. |
Tipo |
DMB |
Tipo conex. entrada |
Abocardada |
Tipo conex. salida |
Abocardada |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volumen de carcasa [foz US] |
6.27 Fluid Ounce US |
Volumen de carcasa [l] |
0.18 L |
Volumen neto [foz US] |
4.32 Fluid Ounce US |
Volumen neto [l] |
0.128 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] |
44 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] |
2.68 in³ |