Filtro secador hermético, DML, Acero

023Z0264

Tipo conex. entrada: FACE SEAL, Tipo conex. salida: FACE SEAL

Detalles del producto

Peso bruto 1.638 Kg
Peso neto 1.412 Kg
Volume 2.023 Liter
EAN 5702428158824

 

Accesorios de productos No
Activated alumina [%] 0 %
Alúm. activada / tamiz molec. [%] 0% / 100%
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R134a: 1127
R290: --
R32: 948
R404A: 1174
R407C: 1094
R410A: 1020
R507: 1229
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C R134a: 1032
R290: --
R32: 873
R404A: 1112
R407C: 1009
R410A: 907
R507: 1106
Capacidad KW R134a: 45.4
R290: --
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
Capacidad TR R134a: 12.9
R290: --
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8
Capacidad ácido [g] 2.43 g
Capacidad ácido [oz] 0.086 oz
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Descripción del producto Filtro secador para línea de líquido
Designación de tipo DML 305FS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filter driers
Homologación UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Etiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Molecular sieve [%] 100 %
Nombre del archivo de homologación UL SA6398
Núcleo Núcleo sólido
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Product Name Description Filtro secador hermético
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 340 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 52.7 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 5/8 in
Tamaño de conexión de salida [in] 5/8 in
Tamaño núcleo 30 cu.in.
Tipo DML
Tipo conex. entrada FACE SEAL
Tipo conex. salida FACE SEAL
UK RoHS compliance Out of scope
Volumen de carcasa [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 0.72 L
Volumen neto [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.464 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 258 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 15.77 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality