Filtro secador, carcasa, DCR

023U7457

Material de conexión: Acero, Conexión soldar [mm]: 54.00

Detalles del producto

Peso bruto 5.196 Kilogram
Peso neto 4.459 Kilogram
Volume 12.33 Liter
EAN 5702428202374

 

Accesorios de productos Accesorios DCR
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Cap. líq. [Kw] R1234ze: 222.0
R134a: 250.1
R404A: 175.9
R407C: 256.3
R410A: 260.2
R452A: 178.1
R507: 170.6
Cap. líq. [TR] R1234ze: 63.1
R134a: 71.1
R404A: 50.0
R407C: 72.9
R410A: 74.0
R452A: 50.6
R507: 48.5
Categoría I
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Conexión soldar [in] 2 1/8 in
Conexión soldar [mm] 54 mm
Descripción del producto Filtro secador de refrigerante
Designación de tipo DCR 04817
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filter driers
Homologación CE
CSA
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Etiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre del archivo de homologación UL SA6398
Nombre del programa de piezas DCR
Norma de conexión ANSI/ASME B36.10M
Número de núcleos 1
Piezas incluídas 1 cub
2 juntas de fieltro
8 pernos
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Product Name Description Filtro secador, carcasa
Refrigerante(s) R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
R515A
Reparable Repuestos DCR
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño núcleo 48 cu.in.
Tapa Conector
Tipo DCR
Tipo de conexión Soldar a tope/Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volumen de carcasa [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 1.94 L
Volumen neto [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 1.492 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality