Filtro secador, núcleo, DCRE, 48-DM

023U1399

Tipo: DM, Junta incluida: Sí

Detalles del producto

Peso bruto 0.682 Kilogram
Peso neto 0.565 Kilogram
Volumen 1.55 Liter
EAN 5702424050153

 

Activated alumina [%] 0 %
Cantidad por formato de embalaje 3 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24°C R1234yf: 85.7
R32: 69.5
R444B: 82.2
R452B: 79.6
R454B: 81.8
Cap. secado [gotas de agua] 52°C R1234yf: 79.2
R32: 64.0
R444B: 73.5
R452B: 70.9
R454B: 75.7
Capacidad ácido [g] 3.56 g
Capacidad ácido [oz] 0.126 oz
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Core type Solid core
Designación de tipo 48-DM
Filter application High Moisture Capacity
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Filter driers
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Junta incluida
Marca ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Nombre de producto Filtro secador, núcleo
Nombre del programa de piezas DCRE
Piezas incluídas 1 x junta (023U0743)
2 × juntas de fieltro (633L5312)
Refrigerante(s) R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superficie de núcleo sólido [cm2] 612 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 95 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño núcleo 48 cu.in.
Tipo DM
Volumen núcleo sólido [cm3] 727 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 44 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality