Filtro secador, núcleo, DCR, 48-DM

023U1394

Tipo: DM, Junta incluida: Sí

Detalles del producto

Peso bruto 0.692 Kilogram
Peso neto 0.565 Kilogram
Volumen 1.973 Liter
EAN 5702428004831

 

Activated alumina [%] 0 %
Cantidad por formato de embalaje 455 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Capacidad ácido [g] 3.56 g
Capacidad ácido [oz] 0.126 oz
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Core type Solid core
Designación de tipo 48-DM
Filter application High Moisture Capacity
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Filter driers
Junta incluida
Marca ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Nombre de producto Filtro secador, núcleo
Nombre del programa de piezas DCR
Piezas incluídas 1 x junta (023U0743)
2 × juntas de fieltro (633L5312)
Refrigerante(s) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superficie de núcleo sólido [cm2] 612 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 95 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño núcleo 48 cu.in.
Tipo DM
Utilizado para comentarios de producto Paquete individual
Utilizado para el producto 023U1392
Volumen núcleo sólido [cm3] 727 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 44 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality