Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE C125, Paquete industrial

021Z0744

Capacidad nominal R410A [kW]: 13.4, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Detalles del producto

Peso bruto 7.501 Kilogram
Peso neto 5.862 Kilogram
Volumen 0.929 Liter
EAN 5702428573726

 

Accesorios de productos No
Altura de la bobina [in] 25.59 in
Altura de la bobina [mm] 649.9 mm
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW] 13.4 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 3.81 TR
China RoHS compliance Yes
Condiciones cap. nominal [IMP] Velocidad de aire=492ft/min
Temp. ambiente=95°F
Delta t=21,6°F
Subenfriamiento=9°F
Condiciones cap. nominal [SI] Velocidad de aire 2,5m/s
Temp. ambiente=35°C
Delta t=12°C
Subenfriamiento=5°C
Contain batteries No
Customer part number 021Z0744
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Heat exchangers
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Longitud de la bobina [in] 29.53 in
Longitud de la bobina [mm] 750 mm
Material de barra de montaje Aluminio
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de producto Intercambiadorde calor de microcanal
Número de pieza DF0041
Número de tubos [uds] 68
Paso de aleta [mm] 1.1 mm
Presión de diseño [MPa] 4.5 MPa
Presión de diseño [psig] 653 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 653 psig
Producto igual 021Z0644
Profundidad de la bobina [in] 1 in
Profundidad de la bobina [mm] 25.4 mm
Refrigerante(s) R410A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño entrada [in] 5/8 in
Tamaño entrada [mm] 15.88 mm
Tamaño salida [in] 5/8 in
Tamaño salida [mm] 15.88 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.] 72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.] -40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.] 162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.] -40 °F
Tipo MCHE C125
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Volumen interno [cm3] 1270 cm³
Volumen interno [in3] 77.5 in³
Área de aplicación Aire acondicionado

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality