Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D1900-C, Multipack

021U0086

Capacidad nominal R410A [kW]: 50.7, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Detalles del producto

Peso bruto 33 Kilogram
Peso neto 20.082 Kilogram
Volumen 136.604 Liter
EAN 5702424291907

 

Accesorios de productos No
Altura de la bobina [in] 53.66 in
Altura de la bobina [mm] 1362.9 mm
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW] 50.7 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 14.42 TR
Categoría II
China RoHS compliance Yes
Condiciones cap. nominal [IMP] Velocidad de aire=492ft/min
Temp. ambiente=95°F
Delta t=21,6°F
Subenfriamiento=9°F
Condiciones cap. nominal [SI] Velocidad de aire 2,5m/s
Temp. ambiente=35°C
Delta t=12°C
Subenfriamiento=5°C
Contain batteries No
Designación de tipo D1900-C
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
PED
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Longitud de la bobina [in] 50.16 in
Longitud de la bobina [mm] 1274 mm
Material de barra de montaje Aluminio
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de producto Intercambiadorde calor de microcanal
Nombre del archivo de aprobación SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Número de pieza DF0101
Número de tubos [uds] 142
Paso de aleta [mm] 1.1 mm
Presión de diseño [MPa] 4.5 MPa
Presión de diseño [psig] 653 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 653 psig
Producto igual 021U0093
Profundidad de la bobina [in] 1 in
Profundidad de la bobina [mm] 25.4 mm
Refrigerante(s) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño entrada [in] 7/8 in
Tamaño entrada [mm] 22.2 mm
Tamaño salida [in] 7/8 in
Tamaño salida [mm] 22.2 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.] 72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.] -40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.] 162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.] -40 °F
Tipo MCHE D1900-C
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Volumen interno [cm3] 3490 cm³
Volumen interno [in3] 213 in³
Área de aplicación Enfriadora
Refrigeración
Aire acondicionado

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality