Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-030, Número de placas: 50

021H8049

Presión de trabajo máx. [bar]: 45.0, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Detalles del producto

Peso bruto 6.03 Kilogram
Peso neto 5.98 Kilogram
EAN 5702424258245

 

Application Universal
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo B3-030
Equipamiento Remache
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Null
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
In scope of WEEE No
Material de las placas AISI 316L
Material de soldadura Soldadura de cobre
N.º de modelo 030
Nombre de producto Intercambiador de calor de placas soldadas
Nota de función Con distribuidor
Número de placas 50
Patrón de la placa H
Plate material no. AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo Máx [psi] 653 psi
Rango de tamaño conex. Q1 G3/4
Rango de tamaño conex. Q2 G3/4
Rango de tamaño conex. Q3 5/8 in
Rango de tamaño conex. Q4 1 1/8 in
Rango de tamaño conex. Q5 Null
Rango de tamaño conex. Q6 Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] -196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] 320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] -390 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conex. H1 Null
Tamaño de conex. H2 Null
Tamaño de conex. H3 Null
Tamaño de conex. H4 Null
Tamaño de conex. H5 Null
Tamaño de conex. H6 Null
Tipo BPHE B3-030
Tipo conex. Q1 Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2 Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3 Conexión para soldar
Tipo conex. Q4 Conexión para soldar
Tipo conex. Q5 Null
Tipo conex. Q6 Null
Tipo de conex. H1 Null
Tipo de conex. H2 Null
Tipo de conex. H3 Null
Tipo de conex. H4 Null
Tipo de conex. H5 Null
Tipo de conex. H6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality