Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-210, Número de placas: 170

021H4799

Presión de trabajo máx. [bar]: 45.0, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Detalles del producto

Peso bruto 176.82 Kilogram
Peso neto 156.67 Kilogram
Volumen 250.92 Liter
EAN 5702424265519

 

Application Universal
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría III
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo B3-210
Equipamiento Stud;Feet;Lift
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Null
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
PED
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
UL
In scope of WEEE No
Material de las placas AISI 316L
Material de soldadura Soldadura de cobre
N.º de modelo 210
Nombre de producto Intercambiador de calor de placas soldadas
Nota de función Con distribuidor
Número de placas 170
Patrón de la placa H
Plate material no. AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo Máx [psi] 653 psi
Rango de tamaño conex. Q1 N1/2
Rango de tamaño conex. Q2 N1/2
Rango de tamaño conex. Q3 H1"3/8E
Rango de tamaño conex. Q4 H1"5/8D
Rango de tamaño conex. Q5 H1"3/8E
Rango de tamaño conex. Q6 H1"5/8D
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] -196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] 320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] -390 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conex. H1 H2"5/8B
Tamaño de conex. H2 H2"5/8B
Tamaño de conex. H3 Null
Tamaño de conex. H4 Null
Tamaño de conex. H5 Null
Tamaño de conex. H6 Null
Tipo BPHE B3-210
Tipo conex. Q1 Conexión G con rosca interna
Tipo conex. Q2 Conexión G con rosca interna
Tipo conex. Q3 Conexión para soldar
Tipo conex. Q4 Conexión para soldar
Tipo conex. Q5 Conexión para soldar
Tipo conex. Q6 Conexión para soldar
Tipo de conex. H1 Conexión para soldar
Tipo de conex. H2 Conexión para soldar
Tipo de conex. H3 Null
Tipo de conex. H4 Null
Tipo de conex. H5 Null
Tipo de conex. H6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality