Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-095, Número de placas: 92

021B6326

Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Detalles del producto

Peso bruto 42.47 Kilogram
Peso neto 42.32 Kilogram
EAN 5702424280246

 

Application Universal
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría III
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo B3-095
Equipamiento Remache
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Null
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
In scope of WEEE No
Material de las placas AISI 316L
Material de soldadura Soldadura de cobre
N.ºde modelo 095
Nombre de producto Intercambiador de calor de placas soldadas
Nota de función Con distribuidor
Número de placas 92
Patrón de la placa H
Plate material no. AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar] 30 bar
Presión de trabajo Máx[psi] 435 psi
Rango de tamaño conex. Q1 NPT2
Rango de tamaño conex. Q2 NPT2
Rango de tamaño conex. Q3 7/8 in
Rango de tamaño conex. Q4 1 3/8 in
Rango de tamaño conex. Q5 Null
Rango de tamaño conex. Q6 Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] -196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] 320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] -390 °F
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conex. H1 Null
Tamaño de conex. H2 Null
Tamaño de conex. H3 Null
Tamaño de conex. H4 Null
Tamaño de conex. H5 Null
Tamaño de conex. H6 Null
Tipo BPHE B3-095
Tipo conex. Q1 Conexión NPT con rosca externa
Tipo conex. Q2 Conexión NPT con rosca externa
Tipo conex. Q3 Conexión para soldar
Tipo conex. Q4 Conexión para soldar
Tipo conex. Q5 Null
Tipo conex. Q6 Null
Tipo de conex. H1 Null
Tipo de conex. H2 Null
Tipo de conex. H3 Null
Tipo de conex. H4 Null
Tipo de conex. H5 Null
Tipo de conex. H6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality