Válvula de retención, NRVT 10s, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

020-6401

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Dirección: Paso recto, Formato de empaquetado: Multipack

Detalles del producto

Peso bruto 0.263 Kilogram
Peso neto 0.203 Kilogram
Volumen 0.655 Liter
EAN 5702424223854

 

Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Flujo único
Diseño Pistón
EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Check valves
Homologación LISTADO POR C UL US
Indicador de sentido de flujo En etiqueta del producto
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
Nombre de producto Válvula de retención
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
ODP mín. [bar] 0.05 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2031 psig
Refrigerante(s) R744
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [in] 3/8 pulg.
Tipo NRVT 10s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Kv [m³/h] 1.2 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality