Bobina para solenoide, BT240CS, Caja de conexiones, 0.18 m, Multipack

018F4180

Bobina de tensión doble, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Consumo de energía [W] 60Hz: 12, Consumo de energía [W] 50Hz: 12, Cable: 7, Conex. bobina: Caja de conexiones

Detalles del producto

Peso bruto 0.38 Kilogram
Peso neto 0.36 Kilogram
Volumen 0.318 Liter
EAN 5702428547383

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cable 7 in
Cantidad por formato de embalaje 35 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clase de aislamiento del bobinado ClaseH, según norma IEC 85
Clasificación de carcasa Nema (~) 2
Color Negro
Comentarios conex. eléctricas Cables sueltos
Comentarios consumo potencia Bobina de tensión doble
Conex. bobina Caja de conexiones
Conex. elect. Caja de conexiones
Conexión electrica estandar UL50E CLASE 2
Conformidad UL 429
Cons. potencia dual 50Hz [W] 12 W
Cons. potencia dual60Hz [W] 12 W
Consumo de energía [W] 50Hz 12 W
Consumo de energía [W] 60Hz 12 W
Contain batteries No
Designación de tipo BT240CS
Diseño de bastidor Bastidor metálico ext.
Diseño estándar de bobina UL 429
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación LISTADO POR C UL US
LLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
Longitud del cable [m] 0.18 m
Nivel de contaminación 3
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación UL MH29671
Nombre del programa de piezas EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Número del repuesto 018F4180
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 110 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 120 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] 110 V
Tensión dual de alimentación 50Hz máx. [V] 230 V
Tensión dual de alimentación 60Hz máx. [V] 240 V
Tensión dual de alimentación 60Hz mín. [V] 208 V
Tipo BT240CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality