Termostato, RT270

017D003166

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 40, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor cilíndrico remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP66

Detalles del producto

Peso bruto 1.7 Kg
Peso neto 1.422 Kg
Volume 4.629 Liter
EAN 5702428042789

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Descripción del producto Termostato
Diferencial de contacto [°C] 2 °C
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 196 7/8 in
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 40 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 105 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -20 °F
Longitud del tubo capilar [mm] 5000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 149 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 65 °C
N.° de expediente SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Termostato
Rango de ajuste de temp. dif. [°C] [máx.] 15 °C
Rango de ajuste de temp. dif. [°C] [mín.] 0 °C
Rango de ajuste de temp. dif. [°F] [máx.] 59 °F
Rango de ajuste de temp. dif. [°F] [mín.] 0 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 9.5 x 110 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Tiempo de desconexión [s] 0 s
Tipo RT270
Tipo de conixión de Presión G
Tipo de sensor Sensor cilíndrico remoto
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality