Pressostat, BCP7

017B0026

VVS: 472361107

Reg. område: 10 - 40, Differens [bar]: 3 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 63

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.652 Kilogram
Nettovægt 0.492 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN nr. 5702423248094

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
Bristetryk [bar] 94.5 bar
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 6 bar
Differens [bar] [Min.] 3 bar
Differens [psi] [Maks.] 87 psi
Differens [psi] [Min.] 43.5 psi
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 11
Elektrisk tilslutning DIN-stik
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fluidagruppe 1
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kategori IV
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontakt belastningstype A
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 915 psig
Maks. driftstryk [bar] 63 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 69.3 bar
Maks. prøvetryk [psig] 1005 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 40 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 10 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 580.1 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 145 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-dossier produktnavn BCP
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Type BCP7

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality