Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
017-511066 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Presostato, RT110
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Presostato, RT110
017-511066
Rango regulación [bar] Pe: 0.2 - 3, Diferencial [bar]: 0.08, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP54, Presión de trabajo máx. [bar]: 7
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|