Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
014L0165 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
SGP 16 N, Visor de líquido, Abocardada, 16.00 mm, Abocardada, 16.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SGP 16 N, Visor de líquido, Abocardada, 16.00 mm, Abocardada, 16.00 mm
014L0165
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 16.00