SGP 16s N, Visor de líquido, Soldar, ODF, Soldar, ODF

014L0145

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.2 Kilogram
Peso neto 0.186 Kilogram
Volumen 0.277 Liter
EAN 5702428839051

 

Accesorios de productos No
Amarillo: con. humedad mín. a 25 °C R1234ze(E): 132 ppm
R1270: 62 ppm
R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R32: 289 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R454B: 161 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43 °C R1234ze(E): 165 ppm
R1270: 115 ppm
R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R32: 459 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R454B: 250 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Cantidad por formato de embalaje 28 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sight glasses
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de humedad Indicador N
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nombre de producto Visor de líquido
Nombre del archivo de aprobación INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación UL INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in] 5/8 in
Tamaño salida [in] 5/8 in
Tipo SGP 16s N
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: con. humedad máx. a 25 °C R1234ze(E): 26 ppm
R1270: 16 ppm
R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R32: 64 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R454B: 29 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43 °C R1234ze(E): 28 ppm
R1270: 29 ppm
R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R32: 116 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R454B: 58 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality