RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, Innengewinde

013U0027

RAV PN10 25/3,1 2-way/8 innengew. Gerade

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.886 Kilogram
Nettovægt 0.886 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN nr. 5702420012933

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 25/3,1 2-vejs/8 indv.gev lige
Diameter [mm] 25 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow-karakteristik Lineær
Funktion Regulatorventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 3.1 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
PN alternativ VSP 6
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 240047a6-fb36-415c-a225-1e3a885478ae
Spindelposition Normalt åben
Standardtilslutning ISO 7/1
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Indgang Rp 1Udgang R 1Indgang Rp 1, Udgang R 1
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Trykklasse PN 10
Type RAV
Vandring [mm] 1.1 mm
Ventilhusets materiale Messing W.nr. 2.0402
Ventilkeglemateriale NBR-gummi
Ventilstørrelse DN 25

Tilbehør

Reservedele

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality