RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, Rosca interna

013U0022

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

RAV PN10 20/2,3 2 vías/8, rosc. int., recta

Detalles del producto

Peso bruto 0.456 Kilogram
Peso neto 0.456 Kilogram
Volumen 0.679 Liter
EAN 5702420010373

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Característica de caudal Lineal
Carrera [mm] 1.1 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 10
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 20/2,3 2 vías/8, rosc. int., recta
Diámetro [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factor de cavitación 0.5
Función Válvula de control
Grupo de productos Motorized control valves
Material del cono de la válvula Caucho NBR
Material del cuerpo de la válvula Bronce, n.º de mat. 2.0402
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP fe849d25-ee8a-4ce9-948b-d1cdcaec392e
Norma de conexión ISO 7/1
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 6
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión Entrada Rp 3/4Salida R 3/4Entrada Rp 3/4, salida R 3/4
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo RAV
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Rosca interna
Valores kvs [m³/h] 2.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality