RAV, PN 10, DN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, Rosca interna

013U0012

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

RAV PN10 10/1,2 2 vías/8, rosc. int., recta

Detalles del producto

Peso bruto 0.27 Kilogram
Peso neto 0.26 Kilogram
Volumen 0.325 Liter
EAN 5702420005478

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Característica de caudal Lineal
Carrera [mm] 1.1 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 10
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 10/1,2 2 vías/8, rosc. int., recta
Diámetro [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factor de cavitación 0.5
Función Válvula de control
Grupo de productos Motorized control valves
Material del cono de la válvula Caucho NBR
Material del cuerpo de la válvula Bronce, n.º de mat. 2.0402
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 08e2c57f-bb5a-421a-a8e8-0b057755a843
Norma de conexión ISO 7/1
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 6
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión Entrada Rp 3/8Salida R 3/8Entrada Rp 3/8, salida R 3/8
Tamaño de válvula DN 10
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo RAV
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Rosca interna
Valores kvs [m³/h] 1.2 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality