Filtro, no soldado, FA 20

006-0067

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

Detalles del producto

Peso bruto 2.888 Kilogram
Peso neto 2.784 Kilogram
Volumen 1.974 Liter
EAN 5702422004868

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
Contain batteries No
Descripción del producto Filtro
Finura de la armadura [µm] 150 µm
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Strainers
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 284 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Acero
Nombre de producto Filtro, no soldado
Norma de conexión EN 10220
Piezas incluídas pernos
Juntas
Tornillos
Bridas
Presión de prueba Max. [bar] 42 bar
Presión de prueba máx. [psig] 609 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Superficie filtro [cm2] 60 cm²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 25 mm
Tamaño de conexión [in] 1 in
Tamaño de la malla [Mesh] 100 Mesh
Tamaño de pernos M12 x 160
Tipo FA 20
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Utilizado para comentarios de producto Racor en tuberías
Valor Cv [gal/min] 8.58 gal/min
Valor Kv [m³/h] 7.4 m³/h
Vol. filtro [in3] 8.85 in³
Volúmen filtro de partículas [cm3] 145 cm³
Área de filtro [in2] 9.3 in²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality