NovoCon L, DN 125-150, Muelle abajo

003Z8562

NovoCon L, actuador digital para AB-QM DN 125-150, con función de seguridad de resorte

Detalles del producto

Peso bruto 9.6 Kilogram
Peso neto 9.598 Kilogram
Volumen 18.081 Liter
EAN 5714279426069

 

Cable incluido No
Característica de control Lineal / Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 125-150
Contain batteries No
Description NovoCon L, actuador digital para AB-QM DN 125-150, con función de seguridad de resorte
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de seguridad Muelle abajo
Grupo de productos Gear actuators
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo NovoCon L
Tipo de señal de control 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality