AB-QM, DN 20, Caudal alto, Sin tomas de prueba, Rosca externa

003Z8224

AB-QM DN 20 HF, sin tomas de prueba, rosca externa, PN25, válvula de equilibrado y control independiente de la presión

Detalles del producto

Peso bruto 0.71 Kilogram
Peso neto 0.658 Kilogram
Volumen 1 Liter
EAN 5714279039092

 

Carrera [mm] 4 mm
Caudal nominal [m³/h] 1.9 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Conexión de actuador M30 x 1.5
Description AB-QM DN 20 HF, sin tomas de prueba, rosca externa, PN25, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo de la válvula Latón DZR (CW 602N)
N.° de expediente SCIP 475bf79a-0314-47d0-b31a-abd69eda7372
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-QM DN 20 HF  w/o TP. Ext.
Presión de arranque [kPa] 32 KPa
Presión diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Presión diferencial [kPa] [Min] 25 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipo de flujo Caudal alto
Tipos de conexión Rosca externa
Tomas de prueba Sin tomas de prueba
UK RoHS compliance Out of scope
Versión AB-QM 4.0

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality