ASV-BD, DN 15, Rosca interna

003Z4041

ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve

Detalles del producto

Peso bruto 0.818 Kilogram
Peso neto 0.806 Kilogram
Volumen 2.189 Liter
EAN 5702420114620

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 20
Contain batteries No
Description ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
Escala de ajuste
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Función de drenaje Mediante accesorio opcional
Grupo de productos Automatic balancing
Limitación del caudal
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR
N.° de expediente SCIP 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
Nombre del producto en el expediente SCIP "ASV-BD"
Posición de montaje Tubería de impulsión
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Min] 10 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Tipo ASV-BD
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality