Actuadores ChangeOver6, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 1.500 m

003Z3152

ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m

Detalles del producto

Peso bruto 0.705 Kilogram
Peso neto 0.65 Kilogram
Volumen 2 Liter
EAN 5702424608446

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP53
Description ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m
Grupo de productos Other valves
Longitud del cable [m] 1.5 m
Par de accionamiento [N·m] 10 N-m
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo ChangeOver6 actuators
Tipo de señal de control 2 puntos
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality