Válvula ChangeOver6, DN 20

003Z3151

ChangeOver6 DN 20, válvula de bola motorizada de 6 puertos

Detalles del producto

Peso bruto 1.854 Kilogram
Peso neto 1.75 Kilogram
Volumen 1.386 Liter
EAN 5702428960212

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador Conexión de fijación rápida
Description ChangeOver6 DN 20, válvula de bola motorizada de 6 puertos
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Grupo de productos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo de la válvula Latón DZR (CW 602N)
N.° de expediente SCIP d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
Nombre del producto en el expediente SCIP 003Z3151
Para tamaño de válvula DN 20
Presión con la válvula cerrada [kPa] [Max] 801 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo ChangeOver6 valve
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality