Válvula ChangeOver6, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, válvula de bola motorizada de 6 puertos

Detalles del producto

Peso bruto 1.166 Kilogram
Peso neto 1.15 Kilogram
Volumen 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador Conexión de fijación rápida
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 15, válvula de bola motorizada de 6 puertos
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Grupo de productos Other valves
Material del cuerpo de la válvula Latón DZR (CW 602N)
N.° de expediente SCIP d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
Nombre del producto en el expediente SCIP 003Z3150
Para tamaño de válvula DN15
Presión con la válvula cerrada [kPa] [Max] 800 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo ChangeOver6 valve
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 2.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality