AB-QM, DN 80, Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida
003Z1794
AB-QM NovoCon DN 80, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión, para ser usado con NovoCon M
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-QM NovoCon DN 80, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión, para ser usado con NovoCon M
Peso bruto | 43.9 Kilogram |
Peso neto | 43.6 Kilogram |
Volume | 81.568 Liter |
EAN | 5714279003932 |
Peso bruto | 43.9 Kilogram |
Peso neto | 43.6 Kilogram |
Volume | 81.568 Liter |
EAN | 5714279003932 |
Carrera [mm] | 15 mm |
Caudal nominal [m³/h] | 40 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | Estándar de Danfoss |
Description | AB-QM NovoCon DN 80, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión, para ser usado con NovoCon M |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Presión de arranque [kPa] | 60 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 80 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Brida |
Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión | AB-QM NovoCon |
Carrera [mm] | 15 mm |
Caudal nominal [m³/h] | 40 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | Estándar de Danfoss |
Description | AB-QM NovoCon DN 80, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión, para ser usado con NovoCon M |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Presión de arranque [kPa] | 60 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 80 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Brida |
Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión | AB-QM NovoCon |