AB-QM Flexo, DN 20, Caudal alto, Con tomas de prueba

003Z1634

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 HF wo strainer

Detalles del producto

Peso bruto 2.1 Kilogram
Peso neto 1.6 Kilogram
Volumen 10.1 Liter
EAN 5702424604790

 

Caudal nominal [m³/h] 1.9 m³/h
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 HF wo strainer
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipo de flujo Caudal alto
Tipos de conexión Rosca interna
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Versión Left-hand

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality