AB-QM Flexo, DN 15, Caudal bajo, Con tomas de prueba

003Z1620

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 LF w. strainer

Detalles del producto

Peso bruto 1.96 Kilogram
Peso neto 1.46 Kilogram
Volumen 10.1 Liter
EAN 5702424604646

 

Caudal nominal [m³/h] 0.2 m³/h
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 LF w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del medio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipo de flujo Caudal bajo
Tipos de conexión Rosca interna
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Versión Left-hand

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality