AB-QM ANSI, 1¼", Caudal alto, Sin tomas de prueba, Rosca externa NPT
003Z1335
AB-QM 1¼" HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-QM 1¼" HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Peso bruto | 2.282 Kilogram |
Peso neto | 2.233 Kilogram |
Volume | 2.652 Liter |
EAN | 5710104061566 |
Peso bruto | 2.282 Kilogram |
Peso neto | 2.233 Kilogram |
Volume | 2.652 Liter |
EAN | 5710104061566 |
Carrera [mm] | 4.5 mm |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM 1¼" HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [gpm] [Max] | 17.5 gal/min |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | CW 617N |
N.° de expediente SCIP | 18ff5f47-720f-4396-9050-88dfdcdcaffc |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-QM 1 1/4" HF without test plugs |
Presión estática [psi] [Max] | 300 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Max] | 60 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Min] | 5 psi |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | 1¼" |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 15 °C |
Tipo | AB-QM ANSI |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Rosca externa NPT |
Tomas de prueba | Sin tomas de prueba |
Carrera [mm] | 4.5 mm |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM 1¼" HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [gpm] [Max] | 17.5 gal/min |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | CW 617N |
N.° de expediente SCIP | 18ff5f47-720f-4396-9050-88dfdcdcaffc |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-QM 1 1/4" HF without test plugs |
Presión estática [psi] [Max] | 300 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Max] | 60 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Min] | 5 psi |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | 1¼" |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 15 °C |
Tipo | AB-QM ANSI |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Rosca externa NPT |
Tomas de prueba | Sin tomas de prueba |